NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Artikelnummer:
103003076
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Artikelnummer:
103003076
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) |
(2) | |
utan | 1 Slutande kontakt (sl) |
1PW | 2 slutande kontakter (sl) |
(3) |
(4) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- 3 Kontakter
- Utförande trepedalsutförande
- Liten, platt konstruktion
- Modern och symmetrisk konstruktion
- med Anslutningskabel, 2 m
- Kontaktvarianter bestående av växlande kontakter eller slutande kontakter
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103003076 |
EAN (European Article Number) |
4030661427799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
slagtålig termoplast |
Pedalernas material |
ABS termoplast |
Kapslingens färg |
RAL 9006 (vit aluminium) |
Pedalernas RAL-färg |
9005 |
Pedalernas färg |
Svart |
Allmänna data - Egenskaper
Antal växlande kontakter |
1 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
Anslutningskabel |
Mekaniska data - mått
Bredd |
351 mm |
Höjd |
49 mm |
Djup |
150 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Elektriska data
Brukskategori AC-15 |
240 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2,5 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
växlande kontakt (sl/br) |
Kopplingsprincip |
Moment |
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
EU Declaration of Conformity |
Company: | ACE Schmersal. Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | NKF |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Boituva, August 18, 2021 |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
UK Declaration of Conformity |
Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NKF |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Boituva, August 18, 2022 |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-22 07:58