RSS16-I2-D-ST8H
RSS16-I2-D-ST8H
Produktbeteckning: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
utan | Standardkodning |
I1 | individuellt kodad |
I2 | Individuellt kodad, teach in flera gångar |
(2) | |
D | med diagnosutgång |
SD | med seriell diagnosfunktion |
(3) | |
utan | utan kvarstannande positioner |
R | med hållkraft, hållkraft 40 ... 60 N |
(4) | |
ST8H | med stickkontakt M12, i mitten |
CC | med fjäderplintar |
SK | med skruvanslutning |
- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
- Seriekoppling
- utan kvarstannande positioner
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Dörranslag med magnetisk spärr
- Plintutrymmes- eller kontaktanslutning
- Lämplig för seriekoppling
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
RSS16-I2-D-ST8H |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103004339 |
EAN (European Article Number) |
4030661456928 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-3 |
Allmän information |
Individuellt kodad, kan läras in flera gångar |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
Hög |
Aktiv princip |
RFID |
Kaplsing, dimensioner |
Block |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Sensorns topologi |
Sensor för seriekoppling |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Aktiv yta |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Reaktionstid, maximum |
100 ms |
Riskens varaktighet, maximum |
200 ms |
Bruttovikt |
275 g |
Allmänna data - Egenskaper
Diagnostisk utgång |
Ja |
Kortslutningsidentifiering |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Seriekoppling |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Kaskaderbar |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
LED:ernas antal |
2 |
Antal halvledarutgångar med signalfunktion |
1 |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD värde |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Nyckelingångar |
frontsida bakre topp |
Aktiv yta |
på sidan frontsida skyddssida |
Montering |
2 x M5, Cylinderskruv |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Säkra brytavstånd TILL |
12 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
30 mm |
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum |
2 mm |
Repeternoggrannhet |
0,5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kabelstyrning |
M12 (A-kodning) |
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
91 mm |
Sensorns bredd |
52 mm |
Sensorns höjd |
30 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Driftström, minimum |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Märkström |
2 100 mA |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
100 A |
Beredskapsfördröjning, maximum |
2 000 ms |
Kopplingsfrekvens, maximum |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Electrical data - Safety digital inputs
Current consumption of the safety inputs |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar) |
1 000 mA |
Utgångsström (säker utgång), maximum |
1 A |
Säkerhetsutgång |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
1 A |
Elektriska data - diagnosuttag
Märkström (diagnos-utgång) |
50 mA |
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
EMC rating |
IEC 60947-3 |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
Flerfärgad LED: grön, röd gul LED: driftsstatus grön LED: spänningsövervakning röd LED: störning |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
RST16-1 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
TÜV-certifiering
UL-certifikat
UKCA certificate
ANATEL certification
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kopplingsexempel
Kopplingsexempel
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-13 05:06