Säkerhetsrelaterad taktil sensor

SMS 4

SMS 4


  • Robust konstruktion
  • Moduluppbyggt system för säkerhetsmatta
  • Specialstorlekar kan fås på begäran
  • Underhållsfri
  • Enkel montering
  • Glidfri yta
  • Hög beständighet mot kemikalier
  • Det behövs inget extra avslutande motstånd
  • Inget extra fundament
  • 4-ledning anslutningskabel

Till kategori
SMS 5

SMS 5


  • med gjuten fasad kantprofil 30 mm
  • Robust konstruktion
  • Moduluppbyggt system för säkerhetsmatta
  • Specialstorlekar kan fås på begäran
  • Underhållsfri
  • Enkel montering
  • Glidfri yta
  • Hög beständighet mot kemikalier
  • Det behövs inget extra avslutande motstånd
  • Inget extra fundament
  • 2 x 2-ledning anslutningskabel

Till kategori
Säkerhetslist

Säkerhetslist


  • Smuts och fukt i profilen kompenseras i stor utsträckning
  • Okänslig för miljöförhållanden

Till kategori
Säkerhetsrelaterad buffert

Säkerhetsrelaterad buffert


  • Robust konstruktion
  • 2-kanaliga system
  • Enkel montering

Till kategori
Buffert

Buffert


  • Säkerhetskudde för övervakning av passagerarstrappor, passagerarbordsbroar, cateringlyftbilar.
  • Inklusive pulsamplituden för belastade övergångsplattformar

Till kategori
Användning:
Taktila säkerhetsövervakningsenheter stoppar den riskfyllda rörelsengenom fysisk kontakt. Mångfalden av tillämpningar kräver konstruktivt olika enheter.Säkerhetslister
Säkerhetslisterna i SE-serien lämpar sig för skydd av kross- och klippunkter som kan finnas på skydd, lyftbord och plattformar, mobila lagerhyllor, driftprocessbord, lagerhissar, hissdörrar, lastramper, lyft- och lutningsanordningar eller industriportar. De stoppar den farliga rörelsen omedelbart och förhindrar på så sätt fysiska personskador och materialskador.Säkerhetsmattor
Säkerhetsmattorna i serien SMS används för att skydda ytor i riskzoner på maskiner och anläggningar med farliga rörelser. Beroende på formen på det område som skall skyddas går det att lägga flera säkerhetsmattor tillsammans och ansluta dem elektriskt. När säkerhetsmattan aktiveras utvärderas en signal och maskinstopp initieras.I kombination med ett lämplig säkerhetrelä kan de ovan beskrivna systemen uppnå kategori 1, 3 eller 4 enligt ISO 13849-1.Konstruktion och funktionssätt
Säkerhetslisterna i SE-serien består av tre grundläggande delar, en aluminiumprofil, en gummiprofil och ett par plug in-sensorer.Deformeringen av säkerhetslistens gummiprofil utvärderas. Den grundläggande delen är en felsäker IR sändar-/mottagarenhet i gummiprofilens extremiteter. Deformeringen av gummiprofilen reducerar eller avbryter IR-signalen mellan sändaren och mottagaren. Den anslutna säkerhetsmonitorn utvärderar reduktionen av IR-signalen och stoppar den farliga rörelsen. Denna mätning, dvs. i kombination med den anslutna säkerhetsmonitorn, överensstämmer med säkerhetskraven i kategori 4 enligt ISO 13849-1. Det finns även lösningar för applikationer i kategori 1.EN ISO 13856-2 beskriver kraven på säkerhetslister och deras konstruktion och hur de skall provas. Egenskaper som är relevanta för säkerheten, till exempel drifttemperaturintervall, reaktionstider, fysisk påkänning, riktiga driftrörelser och överrörelser definieras också i denna norm.ISO 13849-1 beskriver riktlinjerna för konstruktion av säkerhetsrelaterade komponenter i maskinstyrningen. Risken måste fastställas vid användning av en lokal maskin eller enhet. Ju högre risken är desto högre är säkerhetskraven för styrningen.Säkerhetslistsystemet i SE-serien med ett säkerhetsrelä i serien SE-400 C överensstämmer med säkerhetskraven i kategori 4. Även om det finns två fel i systemet säkerställer säkerhetslisten ett säkert och effektivt stopp för maskinen eller enheten.För användningar i kategori 1 enligt ISO 13849-1 kan säkerhetslisten i SE-serien anslutas till ett säkerhetsrelä i serien SE-100 C.
Vid användning av en säkerhetslist är det nödvändigt att säkerställa att den farliga rörelsens hastighet är lägre än säkerhetslistens maximala starthastighet. Stoppsträckan för de farliga komponenterna och de specifika profildata måste anpassas till varandra. Å ena sidan måste stoppsträckan vara tillräcklig för att stoppa maskinen i värsta fall och å andra sidan får inte den påkänning som de hotade delarna utsätts för överstiga den maximala gränsen. Under planeringen är det nödvändigt att ta hänsyn till effekten av de båda sidorna. Om överrörelsen för den valda säkerhetslisten är otillräcklig måste antingen maskinens stoppsträcka reduceras eller en annan modell övervägas.Den nödvändiga minsta överrörelsen måste beräknas med en säkerhetsfaktor på minst 1,2. Säkerhetskoefficienten måste ökas om överrörelsen påverkas av andra maskinelement (se även EN 13856-2 bilaga C).Säkerhetsmattorna SMS 4/5 omfattar två separata strömförande stålplåtar. Plåtarna hålls isär av isoleringsremsor. Konstruktionen är gjuten i plastisol, en mekaniskt robust plast som är mycket resistent mot kemikalier. Vid aktivering av säkerhetsmattan böjs de inre stålplåtarna något, vilket genererar en elektrisk kortslutning.Denna signal utvärderas av ett anslutet säkerhetsrelä som omedelbart initierar en avstängning av maskinen.