ZS 232-11-I-2888
ZS 232-11-I-2888
Downloads
- galvanically separated contact bridges
- Screw connection
- Thermoplastic enclosure
Ordering data
Product type description |
ZS 232-11-I-2888 |
Article number (order number) |
133009761 |
EAN (European Article Number) |
8905236101120 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Material of the housing cover |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Plunger material |
Stainless steel (V2A) |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Piston |
Mechanical life, minimum |
20.000.000 Operations |
Actuating force |
9 N |
Contact opening |
2 x 2 mm |
Actuating speed |
10 mm/min |
Note (Switchover time) |
Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Vida terminalleri |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP40 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching principle |
Kendini temizleyen kontağı ile sustalı |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silver (AgNi 15) |
Dil filtresi
Veri sayfası
Veri sayfası (geçici PDF)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.04.2025 18:34