ZS 232-11-I-2888
Artikelnummer:
133009761
ZS 232-11-I-2888
Artikelnummer:
133009761
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Skruvkoppling
- Plasthus
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ZS 232-11-I-2888 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
133009761 |
EAN (European Article Number) |
8905236101120 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Lockets material |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Nockmaterial |
Stainless steel (V2A) |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Nock |
Mekanisk livslängd, minimum |
20 000 000 kopplingar |
Aktiveringskraft |
9 N |
Contact opening |
2 x 2 mm |
Aktiveringshastighet |
10 mm/min |
Notera (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP40 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsprincip |
Momentkontakter med självrensande kontakter |
Kontaktstudslängd, maximum |
3 ms |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontaktomslagstid, maximum |
5 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver (AgNi 15) |
Språk filter
Datablad
Datablad (preliminär PDF)
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-04-29 20:54