schmersal_s_icon.png

ZS 232-11-I-2888

Artikelnummer: 133009761

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • galvaniserede adskilte kontaktbroer
  • Skrueforbindelse
  • Kunstof hus

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ZS 232-11-I-2888

Artikenummer (Bestillingsnummer)

133009761

EAN (European Article Number)

8905236101120

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Materiale til dækslet

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Stempelmateriale

Stainless steel (V2A)

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Mekaniske data

Aktuator

Aktuator

Mekanisk levetid, minimum

20.000.000 koblinger

Aktuator kraft

9 N

Kontakt åbning

2 x 2 mm

Aktiveringshastighed

10 mm/min

Bemærk (omskiftetid)

Skift i henhold til aktuatorfart

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingsprincip

Springkontakt med selvrensende kontakt

Preltid, maksimum

3 ms

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Skiftetid, maksimum {ms}

5 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Silver (AgNi 15)

Diagram over afbrydervandring


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 07.04.2025 21.08