AZM 170 B ST-AS RP
AZM 170 B ST-AS RP
Codice: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Controllo azionatore |
BZ | Monitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura |
(2) | |
ST | Connettore M12 x 1 |
(3) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(4) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(5) | |
P | Alimentazione magnete 24 VDC (aux.) |
(6) | |
2197 | Sblocco ausiliario per principio di corrente di riposo |
- Controllo azionatore
- Elettroserrature di sicurezza
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Custodia in plastica
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Elevata forza di ritenuta
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 170 B ST-AS RP |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101210927 |
EAN (European Article Number) |
4030661390413 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus ASi-SaW |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Tempo di reazione, massimo |
100 ms |
Peso lordo |
285 g |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposo |
Sì |
Controllo azionatore |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero direzioni di azionamento |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
c |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
1 |
Valore PFH |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Osservazioni (valore PFH) |
fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene: |
installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni. |
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
3 |
Valore PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Osservazioni (valore PFH) |
fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno |
Safety Integrity Level (SIL), adatto in |
2 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Forza di mantenimento in chiusura |
1.000 N |
Forza di ritenuta |
30 N |
Velocità di azionamento, massima |
2 m/s |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza del sensore |
90 mm |
altezza del sensore |
75,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Umidità relativa, minima |
30 % |
Umidità relativa, massima |
95 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Assorbimento di corrente, massimo |
100 mA |
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i Specificazione |
Safety-Slave |
Versione AS-i |
V 2.1 |
Profilo AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
Ingresso AS-i, Canale 1 |
Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice |
Ingresso AS-i, Canale 2 |
Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice |
Uscite AS-i, DO 0 |
Comando magnete |
Uscite AS-i, DO 1 |
Nessuna funzione |
Uscite AS-i, DO 2 |
Nessuna funzione |
Uscite AS-i, DO 3 |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i, P0 |
Porta e azionatore rilevati |
Bit parametri AS-i, P1 |
Ritenuta bloccata |
Bit parametri AS-i, P2 |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i, P3 |
Nessuna funzione |
Osservazioni (AS-i Bit parametri) |
Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF) FID: errore di periferica |
AS-i Indirizzo modulo di ingresso |
0 |
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i) |
Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile |
Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Assorbimento corrente |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
(1) LED verde: tensione di alimentazione (2) LED rosso: errore di comunicazione / indirizzo slave = 0 (3) LED giallo: Stato di libero OSSD |
Pin dei contatti
Pin 1 |
AS-i + |
Pin 2 |
Aux - (P) |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
Aux + (P) |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Osservazioni
Nota (generale) |
Poiché in caso di mancanza di tensione o di azionamento dell'interruttore principale il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente, le elettroserrature con principio di corrente di lavoro possono essere utilizzate solo in casi specifici dopo un'approfondita valutazione del rischio di incidenti. |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 13. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.05.2024, 06:32