ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

项目编号: 101217747

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

订货数据

产品描述

ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

商品编号(订购编号)

101217747

EAN(欧洲商品编号)

4030661413549

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

总体数据

毛重

13 g

机械参数 - 尺寸

螺钉长度

30 mm

螺钉直径

4 mm

发货范围

安装材料的运输范围

4x 螺钉

4x Washers


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2023/3/25 下午5:58