1. AZ 200
  2. AZ 200
存档
AZ 200

AZ 200

  • 热塑外壳
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 31串联传感器的自我监控
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
  • 智能诊断
4 产品
存档
AZ 200CC-T-1P2P

AZ 200CC-T-1P2P

项目编号 101182988

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 200SK-T-1P2P

AZ 200SK-T-1P2P

项目编号 101182254

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 200ST2-T-1P2P

AZ 200ST2-T-1P2P

项目编号 101190204

带分离式操动件的安全开关

存档
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568

MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568

项目编号 103006853

安装组件

4 搜索结果