schmersal_s_icon.png

AZM190-B3/2X15

项目编号: 131029938

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径

订货数据

更换商品编号

101029938

型号

AZM190-B3/2X15

商品编号(订购编号)

131029938

EAN(欧洲商品编号)

8905236105821

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

总体数据

编码等级,依据EN ISO 14119

操动件材质

不锈钢(V2A)

毛重

80 g

机械参数

操动半径,最小

350 mm

操动件

可调

注意

注(通用)

操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 350 mm

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面20 mm 处的平面内。

铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为350 mm

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
  GRA_SIG_ksig-y36

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/3 上午9:58