schmersal_s_icon.png

滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 50 mm

项目编号: 151101892

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Z速动
T缓动 (不适用于AF/S)

(2)
S直杆 S
R滚轮直杆 R
4S直杆 4S
4R滚轮直杆 4R
1R偏置滚轮摇臂 1R
K偏置滚轮摇臂 K
3K角度滚轮摇臂 3K
4K角度滚轮摇臂 4K
K4角度滚轮摇臂 K4
1H滚轮摇臂 1H
7H滚轮摇臂 7H
10H棒杆 10H
12H滚轮摇臂 12H
14H滚轮摇臂 14H
AF弹簧棒杆 AF
RMS黄铜滚轮

(3)
3外型细长
215外型较大

(4)
022 NC 触点
111 NO 触点/1 NC 触点
202 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作)

(5)
H缓动带非同步触头
UE缓动带交错触头

(6)
M20接线口
ID破线夹
NPTNPT 1/2“接线口
ST带A译码的M12连接器
ST-2310带B译码的M12连接器

(7)
1297带横槽孔的外壳

(8)
2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关

(9)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • 双绝缘
  • 符合EN 50047安装细节
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 仅仅为了定位
  • 操纵杆的角度每次可调节10°

订货数据

型号

滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 50 mm

商品编号(订购编号)

151101892

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

外壳结构类型

标准结构设计

外壳材料

塑料,玻璃纤维增强

杆材料

金属薄膜

毛重

95 g

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

机械参数

执行元件

滚轮摇杆

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

20,000,000 操作

操动速度,最小

1,440 mm/min

操动速度,最大

1 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

操动扭矩,最小

0.2 Nm

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

传感器长度

49 mm

传感器宽度

30 mm

传感器高度

158.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

开关行程图

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/1 上午5:45