schmersal_s_icon.png

PS216-T11K-K230-U4-3009

项目编号: 103035323

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
非防爆型
EX防护类型 Ex d和t,区域1/21
EXI防护类型 Ex i和t,区域1/21

(2)
215金属外壳
216塑料外壳
226塑料外壳,带 2 接线端口

(3)
LL型孔(标准)
延伸孔

(4)
Z11速动 1 常开触点 / 1 常闭触点
Z02速动 2 常闭触点
Z12速动 1 常开触点 / 2 常闭触点
Z11R速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁
Z01R速动型 1 常闭触点 带锁
Z02R缓动 2 常闭触点带锁
T11缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点
T02缓动 2 常闭触点
T20缓动 2 常闭触点
T12缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点
T21缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点
T03缓动 3 常闭触点
T11UE缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点
T02H缓动 2 常闭触点 非同步触点
T11K缓动型 1 常开触点 + 1 常闭触点 - 短行程
T10缓动 1 常闭触点
T02K缓动型 2 常开触点 短行程
T20H缓动型 2 常开触点 非同步触点

(5)
A1触头镀银(标准)
A2金触头 0.3 μm
A3金触头 1.0 μm
金触头 3.0 μm

(6)
G无显示灯
集成状态显示

(7)
M16M20接线口
ST电缆入口M16
STR连接器插头 M12 - 塑料 - 底部
STL连接器插头 M12, 右边
STM连接器 M 12,左侧
连接器插头 M 12,金属

(8)
S200直杆S200 Ø 6 mm
S210直杆 Ø 8,6 mm
S211直杆 Ø 10,3 mm
S221直杆 Ø 9,8 mm
R200滚轮直动头顶部 R200
R201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 9.5 mm
R210滚轮直杆 - 塑料滚轮 Ø 12mm
K201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm
K200滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5.3 mm - Ø 12 mm
K201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm
K210滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5mm - Ø 14 mm
K211滚轮推杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5 mm - Ø 14 mm
K220滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 7.6 mm - Ø 14 mm
K230斜角推杆 - 塑料滚轮 Ø 14 mm
K231滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 14 mm(标准)
K240斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向右弯曲
K250斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向左弯曲
H200滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm
H202滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm(标准)
H230滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
H232滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
H236滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
N200滚轮摇杆 2 mm齿(24...26mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm
N201滚轮摇杆 可调,以2mm为增量(24...66mm) - 不锈钢滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm
N202滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 黄铜滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm
N206滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 橡胶滚轮 Ø 50mm - 宽度 16 mm
N210滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量 (26...66 mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 4 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈
N280滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 5 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈
J200棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm
J201棒杆 - 不锈钢 - 200 mm - Ø 6 mm (标准)
J203棒杆 - 铝 - 200 mm - Ø 6 mm
F230弹簧杆 - 不锈钢 - 150.4 mm
F231弹簧杆 - 不锈钢 - 70.2 mm
A200特殊操动螺栓 - 塑料 - 阀门控制

(9)
U1不旋转(标准)
U2旋转45°
U3旋转90°
U4旋转135°
U5旋转180°
U6旋转225°
U7旋转275°
旋转315°

(10)
X1摇杆不旋转(标准)
X2摇杆旋转15°
X3摇杆旋转30°
X4摇杆旋转45°
X5摇杆旋转60°
X6摇杆旋转75°
X7摇杆旋转90°
X8摇杆旋转105°
X9摇杆旋转120°
X10摇杆旋转135°
X11摇杆旋转150°
X12摇杆旋转165°
X13摇杆旋转180°
X14摇杆旋转195°
X15摇杆旋转210°
X16摇杆旋转225°
X17摇杆旋转240°
X18摇杆旋转255°
X19摇杆旋转270°
X20摇杆旋转285°
X21摇杆旋转300°
X22摇杆旋转315°
X23摇杆旋转330°
摇杆旋转345°

(11)
I外滚轮(标准)
内滚轮

(12)
T-30...+80°C (Standard)
-40...+80°C

(13)
Speze-9990

(14)
2区和22区
3GD2区和22区
2D21 区
3D22 区
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 操动头旋转 180°
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带可折叠锁盖的热塑外壳
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 按EN 50047设计
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
  • 带LED可选

订货数据

型号

PS216-T11K-K230-U4-3009

商品编号(订购编号)

103035323

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

外壳结构类型

标准结构设计

操动件型号符合 EN 50047

e

外壳材料

塑料,玻璃纤维增强

毛重

190 g

总体数据 - 产品特性

安全功能

辅助触点数量

1

安全触点数量

1

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

任务时间

20 年

机械参数

执行元件

斜角推杆 K230

电缆接头位置

底面

机械寿命,最少

10,000,000 操作

肯定断开操作力,最小

40 N

操动速度,最小

60 mm/min

操动速度,最大

1 m/s

固定螺栓紧固力矩

1.2 Nm

操动件自转

180 °

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.34 mm²

电缆截面,最大

1.5 mm²

电气连接 紧固力矩, 最低

0.6 Nm

电气连接 紧固力矩,最大值

0.8 Nm

注(电缆入口)

Settle length of the conductor: 5...6mm

机械参数 - 尺寸

传感器长度

32.5 mm

传感器宽度

31 mm

传感器高度

93.5 mm

万向轮直径

14 mm

环境条件

防护等级

IP66

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

污染等级

3

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

400 A

应用类别 AC-15

240 VAC

应用类别 AC-15

3 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

3 A

开关元件

1个NO 触点, 1个NC 触点

开关原理

短距离缓动

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/11/7 上午4:12