schmersal_s_icon.png

ZQ 900-04

项目编号: 151184416

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
产品描述:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
131 NO 触点 / 3 NC 触点
222 NO 触点 / 2 NC 触点
022 NC 触点
044 NC 触点

(2)
不带急停按钮
N带急停按钮
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 单向操作/线长最大75 m
  • 释放按钮
  • 位置指示
  • 鲁棒设计
  • 大配线室
  • 不允许挂钩扭曲
  • 外部密封圈
  • 电线张紧和断线检测

订货数据

型号

ZQ 900-04

商品编号(订购编号)

151184416

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-01

ETIM 编号,7.0 版

EC002033

ETIM 编号,6.0 版

EC002033

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

外壳材料

金属,压铸锌

垫圈镀层材料

涂色

外壳材料

玻璃纤维,热塑塑料

线长,最大

75 m

毛重

1,345 g

总体数据 - 产品特性

指示灯

安全触点数量

4

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

100,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

传感器长度

69.7 mm

传感器宽度

71.5 mm

传感器高度,最小

220.3 mm

传感器高度,最大

236.3 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

最大相对湿度

95 %

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

6 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

开关元件

4 NC

开关原理

速动型

触点材料,电气

注意

注(通用)

若长度超过10 m,则必须每隔3至5 m安装一个支撑点。

与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。

嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉绳。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直

距离 2 米 ... 5 米时需要中间钢丝支撑,参见附件

拧紧的G24-M20指示灯必须单独订购,见附件。

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:ZQ 900
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switches
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, November 6, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/21 上午9:13