ZQ 900-22
项目编号:
151184329
产品描述: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
13 | 1 NO 触点 / 3 NC 触点 |
22 | 2 NO 触点 / 2 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
04 | 4 NC 触点 |
(2) | |
无 | 不带急停按钮 |
N | 带急停按钮 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 单向操作/线长最大75 m
- 释放按钮
- 位置指示
- 鲁棒设计
- 大配线室
- 不允许挂钩扭曲
- 外部密封圈
- 电线张紧和断线检测
订货数据
型号 |
ZQ 900-22 |
商品编号(订购编号) |
151184329 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002033 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002033 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
外壳材料 |
金属,压铸锌 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
外壳材料 |
玻璃纤维,热塑塑料 |
线长,最大 |
75 m |
毛重 |
1,260 g |
总体数据 - 产品特性
指示灯 |
否 |
辅助触点数量 |
2 |
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
100,000 操作 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
69.7 mm |
传感器宽度 |
71.5 mm |
传感器高度,最小 |
220.3 mm |
传感器高度,最大 |
236.3 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
最小相对湿度 |
30 % |
最大相对湿度 |
95 % |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
500 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
6 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关元件 |
2个NO 触点, 2个NC 触点 |
开关原理 |
速动型 |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(通用) |
若长度超过10 m,则必须每隔3至5 m安装一个支撑点。 与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。 嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉绳。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直 距离 2 米 ... 5 米时需要中间钢丝支撑,参见附件 拧紧的G24-M20指示灯必须单独订购,见附件。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
图表
特征曲线
工作原理
工作原理
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | ZQ 900 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switches |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010 EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, November 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/3/26 上午3:06