BP 34
Artikelnummer:
101057553
BP 34
Artikelnummer:
101057553
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- plastkapslet
- S-pol mærket med rødt
- N-pol mærket med grøn
- Passende til montering på jernholdigt materiale med en distance på 25 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
BP 34 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101057553 |
EAN (European Article Number) |
4030661521275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
56 g |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på aktuator |
34 mm |
Aktuatorens bredde |
17 mm |
Sprog filter
Datablad
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
replacement part
151057553 BP34
- plastkapslet
- S-pol mærket med rødt
- N-pol mærket med grøn
- Passende til montering på jernholdigt materiale med en distance på 25 mm
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.09.2025 02.19