schmersal_s_icon.png

TA 471-21/21Y

Artikelnummer: 101061097

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • metal hus
  • 4 eller 6 Kontakt
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundudstyr)
  • 3 kabel indgange M 25 x 1.5
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

TA 471-21/21Y

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101061097

EAN (European Article Number)

4030661058108

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Stempelform

Castor

Materiale til kapsling

Cast iron, galvaniseret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

4.435 g

Generelle data - egenskaber

Antal brydere, venstre

1

Antal brydere, højre

1

Antal blænder, venstre

2

Antal blænder, højre

2

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Rullemateriale

Plastik

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Startvinkel fra venstre

30 °

Startvinkel, fra højre

30 °

Kontakt åbning

2 x 4 mm

Aktuatorretning

Hver gang 75° rotering til højre side og venstre side

Aktiveringshastighed, minimum

0,1 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

3 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

1,5 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

4 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

11 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

190 mm

Bredde på føler

194 mm

Højde på føler

143 mm

Rullens bredde

9 mm

Diameter af rulle

36 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

25 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

10 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Bemærk (koblingselement)

med dobbelt brydning

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:T/M 471
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positions- og endestopafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 5. september 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:T/M 471
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 5, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 13.09.2025 02.13