ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.
Artikelnummer:
101083036
ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.
Artikelnummer:
101083036
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AKTUATOR AZ 15/16-B1 KPL. |
Article number (order number) |
101083036 |
EAN (European Article Number) |
4030661070001 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
lav |
Material of the actuator |
Rustfrit stål (V2A) |
Gross weight |
18 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
160 mm |
Actuator |
lige stiv |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.05.2025 03.05