schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

Artikelnummer: 101217747

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

Artikelnummer (Bestellnummer)

101217747

EAN (European Article Number)

4030661413549

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002594

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Werkstoff

Metall verzinkt

Bruttogewicht

13 g

Mechanische Daten

Ausführung der Befestigungsschrauben

M4X30

Hinweis (Ausführung der Befestigungsschrauben)

Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden.

Ausführung des Schraubenkopfes

Flachkopfschraube mit Einwegschlitz

Festigkeitsklasse

A2-50

Lieferumfang

Lieferumfang des Montagematerials

4x Unterlegscheiben

4x Sicherheitsschrauben


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2025, 16:06