schmersal_s_icon.png

AZ3350-B6H

Artikelnummer: 101214017

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ3350-B6H

Artikelnummer (Bestellnummer)

101214017

EAN (European Article Number)

4030661446417

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

90 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

400 mm

Betätiger

beweglich

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 400 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 28 mm müssen eine Ebene bilden

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 650 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 49 mm müssen eine Ebene bilden

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.07.2025, 02:06