schmersal_s_icon.png

EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D

Artikelnummer: 101185420

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
  • Schraubanschluss
  • Ex-Zone 22
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Zuhaltekraft 2000 N
  • 6 Kontakte
  • Hilfsentriegelung
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D

Artikelnummer (Bestellnummer)

101185420

EAN (European Article Number)

4030661324982

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC-EX

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

22

Explosionsschutz-Kategorie

3D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Bruttogewicht

470 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Ruhestromprinzip

Ja

Hilfsentriegelung

Ja

Anzahl der Anfahrrichtungen

3

Anzahl der Hilfskontakte

2

Anzahl der Sicherheitskontakte

4

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, bis

c

Kategorie

1

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Hinweis

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Bitte beachten:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

Hinweis

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion

Performance Level, bis

e

Hinweis (Performance Level)

Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert.

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Betätigerspiel in Betätigungsrichtung

5,5 mm

Schlagenergie, maximum

1 J

Schlagenergie (Schutzgehäuse), maximum

7 J

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

2.000 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

2.600 N

Rastkraft

30 N

Zwangsöffnungsweg

10 mm

Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum

10 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Befestigung

Schrauben

Ausführung der Befestigungsschrauben

3x M6

Ausführung des Schraubenkopfes

Flachkopfschraube

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel

0,6 Nm

Hinweis

Die Anzugsreihenfolge der Deckelschrauben ist zu beachten. Diese ist der angehängten Zeichnung in dem Reiter „Abbildungen“ zu entnehmen.

Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung

3 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubklemmen

Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum

5 mm

Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum

10 mm

Anschlussquerschnitt, minimum

1 x 0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1 x 1,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

30 mm

Breite

130 mm

Höhe

90 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-10 ... +50 °C

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VDC

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2,5 A

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

10 W

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Einschaltdauer Magnet

100 %

Testpulsdauer, maximum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektrische Daten - Sicherheitskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2,5 A

Elektrische Daten - Hilfskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2,5 A

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger und das Schutzgehäuse sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis

Hinweis (Hilfsentriegelung)

Bei Wartung, Einrichtung usw.

Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

103055346 EX-AZM 161SK-12/12RK-3D
  • Schraubanschluss
  • Ex-Zone 22
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Zuhaltekraft 2000 N
  • 6 Kontakte
  • Hilfsentriegelung
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 25. September 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-31:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.08.2025, 17:43