EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D
EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D
- Skruvkoppling
- Ex-zon 22
- Plasthus
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Klämkraft 2000N
- 6 Kontakter
- Manuell tvångsöppning
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101185420 |
EAN (European Article Number) |
4030661324982 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
CCC-EX ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
22 |
Explosionsskyddad kategori |
3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Bruttovikt |
470 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänning |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
3 |
Antal extra kontakter |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
4 |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kategori |
1 |
B10D Öppnare (NC) |
2.000.000 kopplingar |
notera |
Electrical life on request. |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1.000.000 kopplingar |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Kategori |
3 |
notera |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up to |
e |
Notera (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1.000.000 kopplingar |
Aktiveringsspel i aktiveringsriktningen |
5,5 mm |
Slagenergi, maximum |
1 J |
Slagenergi (skyddshölje), max |
7 J |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
2.000 N |
Klämkraft, maximum |
2.600 N |
Hållkraft |
30 N |
tvångsöppningssträcka |
10 mm |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum |
10 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Montering |
Skruvar |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Skruvhuvudets utformning |
Flat head screw |
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock |
0,6 Nm |
notera |
The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab. |
Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen |
3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
5 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
10 mm |
Anslutningsarea, minimum |
1 x 0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
1 x 1,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Längd |
30 mm |
Bredd |
130 mm |
Höjd |
90 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Omgivningstemperatur |
-10 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
6 A |
Märkspänning |
24 VAC |
Märkspänning |
24 VDC |
Krävd nominell kortslutningsström |
1.000 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
2,5 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
Maximal omkopplingsfrekvens |
1.000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid |
100 % |
Testpulsens varaktighet, max |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
skjutbar skyddsanordning avtagbart skydd förreglingsbrytare för svänfgbara skydd |
Leveransomfång
Leveransomfång |
The actuator and the protective housing are not included in the scope of delivery. |
Note
Note (Manual release) |
Vid underhåll, installation osv. För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Kontaktdiagram
Diagram
103055346 EX-AZM 161SK-12/12RK-3D
- Skruvkoppling
- Ex-zon 22
- Plasthus
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Klämkraft 2000N
- 6 Kontakter
- Manuell tvångsöppning
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 25, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-23 15:28