schmersal_s_icon.png

EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D

Tuotenumero: 101185420

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
  • Ruuviliitäntä
  • EX-vyöhyke 22
  • Muovikotelo
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Sulkuvoima 2000N
  • 6 Koskettimet
  • Käsinvapautus
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Kaapeliläpivientejä 4 M 16 x 1.5

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D

Tuotenumero (tilausnumero)

101185420

EAN (European Article Number)

4030661324982

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC-EX

ATEX (Konformitätserklärung)

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

22

Räjähdyssuojausluokka

3D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Bruttopaino

470 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

potentiaalivapaat koskettimet

Kyllä

Käsinvapautus

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

3

Apukoskettimien lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

4

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Luokka EN ISO 13849 mukaan

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Mission time

20 Vuosi

Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Lukitusta

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Ohjainliike

5,5 mm

Törmäysenergia, maksimi

1 J

Energy impact (protective case), maximum

7 J

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

2.000 N

Sulkuvoima, maksimi

2.600 N

Pitovoima

30 N

Pakkoavausliike

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Kiinnitys

Ruuvit

Type of the fixing screws

3x M6

Type of the screw head

Flat head screw

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

0,6 Nm

Note

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Tightening torque of the cable gland

3 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi

5 mm

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi

10 mm

Kaapelikoko, minimi

1 x 0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1 x 1,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

30 mm

leveys

130 mm

Korkeus

90 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

6 A

Nimellisjännite

24 VAC

Nimellisjännite

24 VDC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

2,5 A

Sähköinen virrankulutus, maksimi

10 W

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

slow action, positive break NC contact

kytkentätaajuus

1.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Sähköiset tiedot - Apukoskettimet

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

irroitettava suojus

avattava suojus

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

The actuator and the protective housing are not included in the scope of delivery.

Huomautus

Note (Manual release)

Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviin

Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

103055346 EX-AZM 161SK-12/12RK-3D
  • Ruuviliitäntä
  • EX-vyöhyke 22
  • Muovikotelo
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Sulkuvoima 2000N
  • 6 Koskettimet
  • Käsinvapautus
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Kaapeliläpivientejä 4 M 16 x 1.5

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-31:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.9.2025 4.32