schmersal_s_icon.png

G 50/150

Artikelnummer: -

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
  • verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
  • einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

G 50/150

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:G50, G150,
G50-2047
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Getriebeschalter
Einschlägige Richtlinien:1) Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 2) Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Anbringung der CE-Kennzeichnung:1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „safety component" gekennzeichnet sind
2) für Getriebeschalter ohne Sicherheitsfunktion
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 12. Juni 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.04.2025, 15:49