schmersal_s_icon.png

MS 6600-10-K-Y 1,1M -1527-1 O.BESCHR

Artikelnummer: 101111094

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
SHalbrunde Gummikalotte
1STeleskopdruckbolzen
2STeleskopdruckbolzen
2RRollen-Teleskopdruckbolzen

(2)
ohneohne Befestigungsflansch
0mit Befestigungsflansch (nur für S)

(3)
UMit Rolle quer zur Schalterachse (nur für 2R)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • mit Befestigungsflansch
  • Gummigehäuse
  • Löt- und Flachsteckanschluss
  • Metallummantellung

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

MS 6600-10-K-Y 1,1M -1527-1 O.BESCHR

Artikelnummer (Bestellnummer)

101111094

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

synthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech

Bruttogewicht

170 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Schließer

1

Mechanische Daten

Betätigungselement

Halbrunde Gummikalotte

Mechanische Lebensdauer, minimum

3.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft

13 N

Kontaktöffnungsweite

0,4 mm

Rückstellkraft, minimum

1,5 N

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

1,1 m

Anschlussart

Leitung

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

0,75 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

1 A

Schaltelement

Schließer mit Einfachunterbrechung

Schaltprinzip

Sprungschaltung mit Reibkontakt

Maximale Schalthäufigkeit

30.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Beschreibung des Bauteils:Mikroschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 1. Februar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.07.2025, 07:24