schmersal_s_icon.png

RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

Artikelnummer: 103001074

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • ermöglicht das Nachrüchsten einer integrierten Sperrzange
  • geeignet für vorhandene B30-Betätiger-Systeme
  • Sperrzange mit 3 Bohrungen
  • für unübersichtliche Anlagen
  • verhindert Betätigung des Schalters

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

Artikelnummer (Bestellnummer)

103001074

EAN (European Article Number)

4030661421698

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002594

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

pulverbeschichtet

Werkstoff

Metall

Farbe des Produktes

schwarz

Bruttogewicht

g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sperrzange integriert

Ja

Mechanische Daten

Betätiger-Anbau

Außen

Mechanische Daten - Abmessungen

Tiefe

5 mm

Länge des Betätigers

60 mm

Breite des Betätigers

115 mm

Lieferumfang

Lieferumfang

1x Montageplatte


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.07.2025, 11:32