schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Artikelnummer: 101096091

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator
  • Suitable for retrofitting
  • For play-free interlocking of light guards

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Article number (order number)

101096091

EAN (European Article Number)

4030661104133

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Material of the actuator

Edelstahl (V2A)

Gross weight

26 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

gerade

beweglich

Latching force

30 N

Note

Note (General)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden

Betätigungsradius einstellbar bis minimal 45 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 mm (a)

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.01.2025, 16:30