ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.
Artikelnummer:
101083036
ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.
Artikelnummer:
101083036
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Bestelldaten
Product type description |
BETAETIGER AZ 15/16-B1 KPL. |
Article number (order number) |
101083036 |
EAN (European Article Number) |
4030661070001 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Material of the actuator |
Edelstahl (V2A) |
Gross weight |
18 g |
Mechanische Daten
Actuating radius, minimum |
160 mm |
Actuator |
gerade starr |
Lieferumfang
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.08.2025, 02:10