ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
Artikelnummer:
101096092
ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
Artikelnummer:
101096092
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- For very smal actuating radii at 90° to the plane of the actuator
- Suitable for retrofitting
- For play-free interlocking of light guards
Bestelldaten
Product type description |
BETAETIGER AZ 15/16-B3-1747 KPL. |
Article number (order number) |
101096092 |
EAN (European Article Number) |
4030661104140 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Material of the actuator |
Edelstahl (V2A) |
Gross weight |
25 g |
Mechanische Daten
Actuating radius, minimum |
32 mm |
Actuator |
gerade beweglich |
Latching force |
30 N |
Lieferumfang
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Hinweis
Note (General) |
Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden Betätigungsradius einstellbar bis minimal 32 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 mm (b) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.08.2025, 10:14