MV9H 330-11Y-U180-M20
Número de artículo:
133001180
MV9H 330-11Y-U180-M20
Número de artículo:
133001180
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- Varilla de acero
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
MV9H 330-11Y-U180-M20 |
Número de artículo (Nº artículo) |
133001180 |
EAN (European Article Number) |
8905236107320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Material de la caja |
Fundición inyectada de metal ligero, pintado |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material de la barra |
Acero |
Peso bruto |
369 g |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
20.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de varilla |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Par de accionamiento |
0,5 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
40 mm |
Anchura del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
376 mm |
Diámetro de la barra |
4 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Resistencia al impacto |
50 g / 6 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2,5 A |
Duración de rebotes, máxima |
1,5 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado CCC
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/9/2024 12:52