schmersal_s_icon.png

MV9H 330-11Y-U180-M20

Ürün numarası: 133001180

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
  • Düşük hareket hızlarına uygun
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • silikon içermez
  • güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Çelik çubuk

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

MV9H 330-11Y-U180-M20

Ürün numarası (sipariş numarası)

133001180

EAN (European Article Number)

8905236107320

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

mekanik

Gövdelerin malzemesi

Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Mil malzemesi

Çelik

Brüt ağırlık

369 g

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Mil kolu

Kumanda hızı, minimum

1 mm/min

aktüatör tork

0,5 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Veya makine çapı

13 AWG

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

40 mm

Sensörün genişliği

40 mm

Sensörün yüksekliği

376 mm

Mil çapı

4 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

şoka karşı direnç

50 g / 6 ms

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2,5 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Susta hareketi

Geri gelme süresi, maximum

1,5 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.04.2025 14:40