MV9H 330-11Y-U180-M20
Numéro d'article:
133001180
MV9H 330-11Y-U180-M20
Numéro d'article:
133001180
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
- Convient pour une vitesse d'attaque basse
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- sans silicones
- mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- Tige cylindrique en acier
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MV9H 330-11Y-U180-M20 |
Référence d’article (n° de commande) |
133001180 |
EAN (European Article Number) |
8905236107320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Matériau du boîtier |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau de la tige |
Acier |
Poids brut |
369 g |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier antenne |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
couple d'actionnement |
0,5 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
40 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
376 mm |
Diamètre de la tige |
4 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
50 g / 6 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2,5 A |
Temps de rebondissement, max. |
1,5 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/09/2024 11:16