schmersal_s_icon.png

MV9H 330-11Y-U180-M20

Varenummer: 133001180

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • Stålstang

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

MV9H 330-11Y-U180-M20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

133001180

EAN (European Article Number)

8905236107320

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Kapslingsmateriale

Formstøpt lett legering, lakkert

Materialet for husbelegg

lakkert

Materiale for stangen

Stål

Bruttovekt

369 g

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Justerbar pinne

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

aktiveringsmoment

0,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

40 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

376 mm

Diameter på staven

4 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-30 ... +90 °C

sjokkresitanse

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

2,5 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Moment

Prelltid, maksimum

1,5 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.08.2025, 09:25