MV9H 330-11Y-U180-M20
Codice prodotto:
133001180
MV9H 330-11Y-U180-M20
Codice prodotto:
133001180
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Asta tonda di acciaio
Dati per l'ordine
Codice |
MV9H 330-11Y-U180-M20 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
133001180 |
EAN (European Article Number) |
8905236107320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Materiale della custodia |
metallo leggero pressofuso, verniciata |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
materiale della barra |
Acciaio |
Peso lordo |
369 g |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante ad asta |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
momento torcente di azionamento |
0,5 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
40 mm |
larghezza del sensore |
40 mm |
altezza del sensore |
376 mm |
Diametro della barra |
4 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
resistenza a urti |
50 g / 6 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2,5 A |
Durata rimbalzo, massimo |
1,5 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.09.2024, 14:55