MV9H 330-11Y-U180-M20
Artikelnummer:
133001180
MV9H 330-11Y-U180-M20
Artikelnummer:
133001180
- metal hus
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
- Armen kan omplaceres med 180º på akslen
- Rundstav af stål
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MV9H 330-11Y-U180-M20 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
133001180 |
EAN (European Article Number) |
8905236107320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Materiale til kapsling |
Letmetal-trykstøbning, lakeret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Materiale til stangen |
Stål |
Bruttovægt |
369 g |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Stangarm |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Aktuatormoment |
0,5 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
40 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
376 mm |
Diameter på stang |
4 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Modstand over for slag |
50 g / 6 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2,5 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Preltid, maksimum |
1,5 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
UL-certifikat
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.08.2025 22.35