schmersal_s_icon.png

T4V1H 335-11Z-ST-2468

Número de artículo: 151178083

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón
4V.Componente básico para palanca giratoria (sin actuador)

(3)
3Formato estrecho
215Formato ancho

(4)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
033 contactos normalmente cerrados (NC)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
G24con LED

(7)
sinEntrada de cable M20
M20entrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
ST-2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Diseño a EN 50041

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

T4V1H 335-11Z-ST-2468

Número de artículo (Nº artículo)

151178083

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propiedades Globales

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Forma de accionamiento según DIN EN 50041

A

Material del revestimiento de la caja

pintado

Material de la palanca

Metal

Peso bruto

295 g

Certificación de seguridad

Normas, normas

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

30.000.000 Maniobras

Velocidad de accionamiento, máxima

2,5 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Par de accionamiento, mínima

0,3 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector M12, 4-polos

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

60,6 mm

Anchura del sensor

40,5 mm

Altura del sensor

129,5 mm

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

1.000 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

4 A

Cadencia

5.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/3/2025 14:38