schmersal_s_icon.png

T4V1H 335-11Z-ST-2468

Artikelnummer: 151178083

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
HRullearm H
10HStangarm 10H
7HRullearm 7H
1KRullearm udadvent 1K
3KVinkel rulle på arm 3K
RMSMessing rulle

(3)
3slankt design
215bredt design

(4)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)
01/011 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)
033 brydekontakter (NC)

(5)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter
2272Speciel rullebolt med krave
1183med aluminiumstav
1699-1udvendige skruer og klemmer lavet af rustfrit stål

(6)
G24med LED

(7)
udenKabelindgang M20
M201/2" NPT kabelindgang
NPTM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)
STM12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Design til EN 50041

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T4V1H 335-11Z-ST-2468

Artikenummer (Bestillingsnummer)

151178083

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globale egenskaber

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Aktuatortype iht. DIN EN 50041

A

Materiale af husovertræk

enamelled

Armmateriale

Metal

Bruttovægt

295 g

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Rullemateriale

Plastik

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 koblinger

Aktiveringshastighed, maksimum

2,5 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Aktuatormoment, minimum

0,3 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Forbindelse M12 , 4-polet

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

60,6 mm

Bredde på føler

40,5 mm

Højde på føler

129,5 mm

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

4 A

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.03.2025 14.40