schmersal_s_icon.png

T4V1H 335-11Z-ST-2468

Artikelnummer: 151178083

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
HArm med rulle H
10HJusterbar armpinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinkelarm 3K
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)
01/011 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
033 brytande kontakter (br)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
G24med LED

(7)
utanKabelgenomföring M20
M201/2" kabelgenomföring NPT
NPTM12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
STM12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Konstruktion enligt EN 50041

Beställningsinformation

Produktbeteckning

T4V1H 335-11Z-ST-2468

Artikelnummer (beställningsnummer)

151178083

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globala egenskaper

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Typ av aktiveringsorgan enligt DIN EN 50041

A

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Armens material

Metallfilm

Bruttovikt

295 g

Klassificering

Standarder, föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle

Rullmaterial

Plast

Mekanisk livslängd, minimum

30 000 000 kopplingar

Aktiveringshastighet, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Aktiveringsmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 4-polig

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

60,6 mm

Sensorns bredd

40,5 mm

Sensorns höjd

129,5 mm

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1

1 000 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

4 A

kopplingsfrekvens

5 000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-01 14:12