schmersal_s_icon.png

T4V1H 335-11Z-ST-2468

Código do item: 151178083

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
1KAlavanca com roldana 1K
3KAlavanca de roldana 3K
RMSRoldana de latão
4V.Componente básico para alavanca articulada (sem atuador)

(3)
3Formato estreito
215Formato largo

(4)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
202 Contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)
01/011 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
033 normalmente fechados (NF)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
2272Roldana especial, pino com colar
1183Com barra de alumínio
1699-1Parafusos exteriores e braçadeira de aço inoxidável

(6)
G24com LED

(7)
semEntrada de condutor M20
M20Entrada de condutor M20
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Desenho de acordo EN 50041

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

T4V1H 335-11Z-ST-2468

Número de artigo (Número de encomenda)

151178083

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041

A

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Material da alavanca

Filme metálico

Peso bruto

295 g

Classificação

Normas, regulamentos

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Plástico

Mínima resistência mecânica

30.000.000 comutações

Velocidade de atuação, máximo

2,5 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

torque de atuação, mínimo

0,3 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector M12, 4 polos

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

60,6 mm

Largura de sensor

40,5 mm

Altura do sensor

129,5 mm

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 01/03/2025 14:22