schmersal_s_icon.png

RSS16-D-SK-DU

Número de artículo: 103044779

  • Codificación universal con tecnología RFID
  • Racor roscado
  • Conexión en serie
  • sin enclavamiento
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Tope de puerta con función de retención magnética
  • Conexión mediante caja de bornes o conector
  • También adecuado para la conexión en serie

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

RSS16-D-SK-DU

Número de artículo (Nº artículo)

103044779

EAN (European Article Number)

4030661563671

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-3

Información general

Codificación universal

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

RFID

Forma de construcción de la caja

Rectangular

Condiciones de instalación (mecánicas)

no enrasado

Topología del sensor

Sensor para conexión en serie

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Área activa

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Tiempo de reacción, máximo

100 ms

Tiempo de riesgo, máxima

200 ms

Peso bruto

145 g

Datos generales - Características

Salida de diagnóstico

Detección de cortocircuito

Detección de cortocircuitos entre hilos

Conexión en serie

Funciones de seguridad

Conectable en cascada

Indicador integrado, estado

Cantidad de LED's

2

Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación

1

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

6,30 x 10⁻¹¹ /h

Valor de PFD

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Planos de accionamiento

desde el lado frontal

desde el lado trasero

desde el lado arriva

Área activa

desde el lado lateral

desde el lado frontal

desde el lado de la tapa

Montaje

2 x M5, Tornillo de cabeza cilíndrica

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Distancia de conmutación asegurada "ON"

12 mm

Distancia de conmutación asegurada "OFF"

30 mm

Histéresis (distancia de conmutación), máxima

2 mm

Precisión a la repetición R

0,5 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Entrada de cables

4 x M16 x 1,5

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

91 mm

Anchura del sensor

52 mm

Altura del sensor

30 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Humedad relativa, máxima

93 %

Nota (humedad relativa)

sin condensación

sin escarcha

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

32 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según VDE 0100

3

Datos eléctricos

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Corriente operativa, mínima

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Corriente nominal operativa

2.100 mA

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

100 A

Retardo de disponibilidad, máxima

2.000 ms

Frecuencia de conmutación, máxima

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Datos eléctricos - Entradas digitales seguras

Corriente operativa de las entradas de seguridad

5 mA

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente nominal operativa (salidas de seguridad)

1.000 mA

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

1 A

Versión

tipo p

Caída de tensión Ud, máxima

1 V

Corriente residual

0,5 mA

Tensión, categoría de utilización DC-12

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-12

1 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

1 A

Datos eléctricos - Salida de diagnóstico

Corriente nominal operativa (salida de diagnóstico)

50 mA

Versión

Tipo p

Caída de tensión Ud, máxima

2 V

Tensión, categoría de utilización DC-12

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-12

0,05 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

0,05 A

Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)

Ruido electrónico de emisión

IEC 61000-6-4

Indicación de estado

Nota (Indicador de estado por LED)

LED multicolor: Verde, rojo

LED amarillo: Estado operativo

LED verde: Tensión de alimentación

LED rojo: error

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Accesorios

Recomendación (actuador)

RST16-1

Recomendación interruptor de seguridad

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-RSS16

(Vimeo)


Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


103004343 RSS16-D-SK
  • Codificación universal con tecnología RFID
  • Racor roscado
  • Conexión en serie
  • sin enclavamiento
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Tope de puerta con función de retención magnética
  • Conexión mediante caja de bornes o conector
  • También adecuado para la conexión en serie
  • Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto: RSS16
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Sensor de seguridad sin contacto
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva RED2014/53/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parte 1-7:2010
Entidad designada para la homologación de tipo:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Certif. núm.: 0035
Certificación de homologación de tipo CE:01/205/5412.02/20
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 26. Octubre de 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/12/2024 20:18