schmersal_s_icon.png

RSS16-D-SK-DU

Artikelnummer: 103044779

  • Universal kodning med RFID-teknologi
  • Skrueforbindelse
  • Serieforbundne
  • uden låsning
  • Kunstof hus
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • 3 forskellige retninger af aktivering
  • Dørstop med magnetisk fastholdelse
  • Klemmerum eller stiktilslutning
  • Også egnet til serieforbindelse

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

RSS16-D-SK-DU

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103044779

EAN (European Article Number)

4030661563671

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-3

generel information

Universel kodning

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

RFID

Konstruktionsform på hus

Blok

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Sensorens topologi

Føler til serier forbindelse

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Aktivt område

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Reaktionstid, maksimum

100 ms

Længde af risiko, maksimum

200 ms

Bruttovægt

145 g

Generelle data - egenskaber

Diagnoseudgang

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Serieforbundet

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Kan kaskade

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal LEDs

2

Antal halvlederudgange med signalfunktioner.

1

Antal afsikre digitale udgange

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

6,30 x 10⁻¹¹ /h

PFD-værdi

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuatorniveau

forside

bagside

forrest

Aktivt område

på siden

forside

dækselside

Fastgørelse

2x M5 Topstykkeskrue

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Sikret afbryderdistance ON

12 mm

Sikret afbryderdistance OFF

30 mm

Hyserese (afbryderdistance), maksimum

2 mm

Gentagelsespræcision

0,5 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Kabelføring

4 x M16 x 1,5

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

91 mm

Bredde på føler

52 mm

Højde på føler

30 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Relativ fugtighed, maksimum

93 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Strømforbrug, minimum

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Forsyningsstrøm

2.100 mA

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

100 A

Forsinkelse, maksimal

2.000 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektrisk data - sikre digitale indgange

Strømforbrug på sikkerhedsindgangene

5 mA

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}

1.000 mA

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

1 A

Version

P-type

Spændingsfald Ud, maksimum

1 V

Reststrøm

0,5 mA

Spænding, brugskategori DC-12

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-12

1 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

1 A

Elektrisk data - diagnoseudgang

Strøm, forsyningsstrøm, diagnoseudgang

50 mA

Version

P type

Spændingsfald Ud, maksimum

2 V

Spænding, brugskategori DC-12

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-12

0,05 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

0,05 A

Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Interferens

IEC 61000-6-4

Tilstandsvisning

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

Flerfarvet LED: Grøn, Rød

gul LED: Driftstilstand

grøn LED: Forsyningsspænding

rødt LED : Fejl

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

RST16-1

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-RSS16

(Vimeo)


Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


103004343 RSS16-D-SK
  • Universal kodning med RFID-teknologi
  • Skrueforbindelse
  • Serieforbundne
  • uden låsning
  • Kunstof hus
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • 3 forskellige retninger af aktivering
  • Dørstop med magnetisk fastholdelse
  • Klemmerum eller stiktilslutning
  • Også egnet til serieforbindelse
  • Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:RSS16
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Berøringsfri sikkerhedssensor
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 RED-direktivet2014/53/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 del 1-7: 2010
Typegodkendelsesinstitut:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Identifikations-nr.: 0035
EF-typegodkendelsescertifikat:01/205/5412.02/20
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 26. Oktober 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.02.2025 16.27