RSS16-D-SK-DU
- RFID技術によるユニバーサルコード化
- ネジ端子式
- 直列接続
- ラッチ無
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 3様々な動作方向
- マグネットラッチによるドアストッパー
- 接続端子又はプラグ接続
- 直列接続に適します
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
RSS16-D-SK-DU |
部品番号(注文番号) |
103044779 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661563671 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC001829 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC001829 |
認証
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-3 |
一般情報 |
ユニバーサルコード化 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
RFID |
ハウジング形状 |
ブロック型 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
センサートポロジー |
直列配線用センサー |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
作動範囲 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
応答時間、最大 |
100 ms |
リスク持続時間、最大 |
200 ms |
総重量 |
145 g |
一般データ - 仕様
診断出力 |
Yes |
短絡検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
直列接続 |
Yes |
安全機能 |
Yes |
カスケード可能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
LEDの数 |
2 |
信号機能付き半導体出力の数 |
1 |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
カテゴリー |
4 |
PFH値 |
6.30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD値 |
1.50 x 10⁻⁵ |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
作動パネル |
前面 背面 最初から |
作動範囲 |
側面 前面 カバー側 |
取り付け |
2 x M5 シリンダーヘッドネジ |
取り付けネジの締め付けトルク |
2 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
切替距離、 典型的な |
15 mm |
確実な切替距離「ON」 |
12 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
30 mm |
ヒステリシス (切替距離), 最大 |
2 mm |
切換位置再現性 R |
0.5 mm |
機械的データ - 電気機械式
注意(センサーチェーンの長) |
ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。 |
注意 (直列接続) |
無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。 |
ケーブル引込口 |
4 x M16 x 1,5 |
端子 コネクター |
ネジ端子 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
91 mm |
センサーの幅 |
52 mm |
センサーの高さ |
30 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
使用周囲温度 |
-25 ... +70 °C |
保管および輸送温度 |
-28 ... +85 °C |
相対湿度, 最大 |
93 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
汚染度 |
3 |
電気的データ
動作電圧 |
24 VDC -15 % / +10 % |
動作電流、最小 |
0.5 mA |
無負荷供給電流 I0, 典型的 |
100 mA |
定格動作電圧 |
24 VDC |
動作電流 |
2,100 mA |
要求定格短絡電流 |
100 A |
準備時間、最大 |
2,000 ms |
開閉頻度、最大 |
1 Hz |
使用カテゴリー DC-12 |
24 VDC / 0.05 A |
Electrical data - Safety digital inputs
Current consumption of the safety inputs |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力) |
1,000 mA |
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大 |
1 A |
安全出力 |
PNP型 |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0.5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
1 A |
電気的データ - 診断出力
動作電流(診断出力) |
50 mA |
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0.05 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
Multi-coloured LED: Green, Red LED yellow: Operating condition LED green: Supply voltage LED red: Fault |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
RST16-1 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
ANATEL certification
TÜV certification
UL Certificate
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Wiring example
Wiring example
103004343 RSS16-D-SK
- RFID技術によるユニバーサルコード化
- ネジ端子式
- 直列接続
- ラッチ無
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 3様々な動作方向
- マグネットラッチによるドアストッパー
- 接続端子又はプラグ接続
- 直列接続に適します
- RFID技術による繰り返し個別コード化
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5412.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 26, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/02/02 16:24