Sensores magnéticos de seguridad
Principio activo
Distancia de conmutación asegurada "OFF"
Distancia de conmutación asegurada "ON"
Conexión conector
Nivel de prestaciones (PL) hasta
Codificación
Retención
Diagnosis en serie
Conexión en serie
Sensores de seguridad electrónicos
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
Sensores de seguridad magnéticos
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Aplicación:
Los sensores magnéticos están destinados a monitorizar la posición de resguardos (puertas) de seguridad deslizantes, pivotantes, y desmontables. Para requerimientos de seguridad, según DIN VDE 0660-20, equipos sin evaluación de seguridad integrada solamente deben ser utilizadas en conjunto con un relés de seguridad externo hasta categoría de control 4 según ISO 13849-1.
La utilización de sensores magnéticos de seguridad ofrece ventajas particulares en casos de condiciones extremas de suciedad, o bien en los casos en que normas de muy elevada higiene deben ser respetadas obligatoriamente. Esto se obtiene gracias a la simplicidad que ofrece la limpieza de sus piezas.
Una ventaja añadida, consiste en la posibilidad de situarlos ocultos debajo de materiales no - magnéticos. Las superficies de montaje y de almacenaje pueden ser preparadas de forma que queden exentas de rincones capaces de albergar la suciedad, o de otras funciones necesarias para evitar las proyecciones o restos.
La serie de sensores magnéticos de seguridad puede también ser utilizada en casos donde no es posible realizar acercamientos precisos, y donde hay que aplicar grandes tolerancias.
Diseño y modos de operaciones:
Estos dispositivos comprenden un sensor de seguridad multi-canal y un imán actuador.
Todos los sensores magnéticos de seguridad tienen una caja de material termoplástico y cumplen con el grado de protección IP 67 / 65.
Los sensores magnéticos están destinados a monitorizar la posición de resguardos (puertas) de seguridad deslizantes, pivotantes, y desmontables. Para requerimientos de seguridad, según DIN VDE 0660-20, equipos sin evaluación de seguridad integrada solamente deben ser utilizadas en conjunto con un relés de seguridad externo hasta categoría de control 4 según ISO 13849-1.
La utilización de sensores magnéticos de seguridad ofrece ventajas particulares en casos de condiciones extremas de suciedad, o bien en los casos en que normas de muy elevada higiene deben ser respetadas obligatoriamente. Esto se obtiene gracias a la simplicidad que ofrece la limpieza de sus piezas.
Una ventaja añadida, consiste en la posibilidad de situarlos ocultos debajo de materiales no - magnéticos. Las superficies de montaje y de almacenaje pueden ser preparadas de forma que queden exentas de rincones capaces de albergar la suciedad, o de otras funciones necesarias para evitar las proyecciones o restos.
La serie de sensores magnéticos de seguridad puede también ser utilizada en casos donde no es posible realizar acercamientos precisos, y donde hay que aplicar grandes tolerancias.
Diseño y modos de operaciones:
Estos dispositivos comprenden un sensor de seguridad multi-canal y un imán actuador.
Todos los sensores magnéticos de seguridad tienen una caja de material termoplástico y cumplen con el grado de protección IP 67 / 65.