schmersal_s_icon.png

AZ 14-1 KD CONTACT

Tuotenumero: 101157699

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Toiminta kannen puoli
  • Muovikotelo
  • Toimilaitesillan kosketustappi
  • 2 Aktivointitasot
  • Suojausluokka IP 20
  • Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ 14-1 KD CONTACT

Tuotenumero (tilausnumero)

101157699

EAN (European Article Number)

4030661180939

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN 81-20

EN 81-50

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Kannen materiaali

Kestomuovi, itsestään sammuva

Bruttopaino

40 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Käytettävissä hisseihin

Kyllä

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Aktivointisuunta

kannen puoli

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Liikepituus

7 mm

Toimintavoima, likiarvo

2,2 N

Kiinnitys

Pyöreät reiät

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

Kytkentärasia

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Notes

M4, with self-opening clamping plates

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

44 mm

Korkeus

61 mm

Syvyys

19 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-30 ... +70 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

6 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

200 VDC

Käyttöluokka DC-13

2 A

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Kytkentäperiaate

Itsepuhdistuva kosketin

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopeapinnoitetut Cu-koskettimet

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 01, AZ 02, AZ 03, AZ 13, AZ 14, AZ 19
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door contact
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 01, AZ 02, AZ 03, AZ 13, AZ 14, AZ 19
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door contact
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.3.2025 23.39