PS316 Tappityönnin S200•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenneMene luokkaan
PS316 plunger S300•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 roller plunger R300•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 roller plunger R302•with brass roller•thermoplastic enclosure with foldable latching cover•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50041•LED version availableMene luokkaan
PS316 offset roller lever K360•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 offset roller lever K370•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 roller lever H300•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 roller lever H310•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 Rollenschwenkhebel N301•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•Vivun kulma säädettävissä 15° portain•Säädettävä pituus 2 mm askelin•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 roller lever H326•with rubber roller 50 mm diameter•thermoplastic enclosure with foldable latching cover•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50041Mene luokkaan
PS316 roller lever H330•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenneMene luokkaan
PS316 roller lever N300•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•Vivun kulma säädettävissä 15° portain•Säädettävä pituus 2 mm askelin•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 roller lever N306•with rubber roller 50 mm diameter•thermoplastic enclosure with foldable latching cover•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•Design to EN 50041•Lever angle adjustable in 15° steps•length adjustable in 2 mm steps•LED version availableMene luokkaan
PS316 roller lever N308•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•Vivun kulma säädettävissä 15° portain•Säädettävä pituus 2 mm askelin•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 roller lever N360•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•Vivun kulma säädettävissä 15° portain•Säädettävä pituus 2 mm askelin•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 roller lever N370•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•Vivun kulma säädettävissä 15° portain•Säädettävä pituus 2 mm askelin•LED-malli saatavanaMene luokkaan
PS316 rod lever J300•Muovikotelo taitettavalla lukituskannella•Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°•EN 50041 rakenne•Vivun kulma säädettävissä 15° portain•Säädettävä pituus 2 mm askelin•LED-malli saatavanaMene luokkaan