RST16-1
Tuotenumero:
103004336
RST16-1
Tuotenumero:
103004336
- Tunnistus edestä asennuslaitteesta
- Litteä muotoilu
- Kiinnitys 2 x M5
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RST16-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103004336 |
EAN (European Article Number) |
4030661436487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen. |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
9 g |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
Tunnistus edestäpäin |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
16 mm |
Ohjainpään leveys |
60 mm |
Ohjainpään korkeus |
6,8 mm |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 12.47