schmersal_s_icon.png

SE-P40-NBR1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M

Tuotenumero: 101174453

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
ilmanProfiili pinnoittamaton
CPinnoitettu profiili

(2)
ilmanMateriaali: EPDM, 65 Shore A
NBRMateriaali: Perbunan® NBR

(3)
1250Pituus 1250 mm
2500Pituus 2500 mm
5000Pituus 5000 mm (päällystämätön vain profiilille)
10000Pituus 10000 mm (päällystämätön vain profiilille)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Profiilissa oleva lika ja kosteus kompensoidaan suurimmaksi osaksi
  • Ei reagoi ympäristöolosuhteisiin
  • n. 40 mm korkea

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SE-P40-NBR1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M

Tuotenumero (tilausnumero)

101174453

EAN (European Article Number)

4030661303727

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-34-01

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Turvareunajärjestelmä koostuu yksittäisistä komponenteista. Komponentit on tilattava erikseen.

Esimerkki:
kumiprofiili, SE-P40-1250
alumiiniprofiili, SE-AL 10-1250
Lähetin / vastaanotinSE-SET
turvamonitorimoduuli, SE-304 C

optiona:
tulpatSE-T40; tarra SE-G8406
Muut lisätarvikkeet

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13850

Kumiprofiilin materiaali

NBR Perbunan®

Bruttopaino

710 g

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

20 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

1 250 mm

leveys

25 mm

Levesy, minimi

400 mm

Leveys, maksimi

10 000 mm

Korkeus, noin

38 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Huomautus

Note (General)

In the extremities of the safety edge at approx. 60 mm (SE 40) or 50 mm (SE 70) finger guard is not guaranteed. Upon actuation of this area, the transmitter/receiver is pushed into the lower profile section and the switching signal is evaluated, but the required forces are high though. If this restriction is not acceptable for the specific application, constructive measures must be taken.

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.5.2025 17.34