SE-P40-NBR1250 PAKKET GUMMI PROFIL 1,25M
SE-P40-NBR1250 PAKKET GUMMI PROFIL 1,25M
Downloads
Produkttypebetegnelse: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
uden | Profil, ubetrukket |
C | Profil, dækket |
(2) | |
uden | Materiale: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiale: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Længde 1250 mm |
2500 | Længde 2500 mm |
5000 | Længde 5000 mm (kun til profil, ubetrukket) |
10000 | Længde 10000 mm (kun til profil, ubetrukket) |
- Snavs og fugtighed i profilen bliver i høj grad kompenseret
- Ufølsom overfor miljøtilstande
- ca. 40 mm høj inklusiv aluprofil
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SE-P40-NBR1250 PAKKET GUMMI PROFIL 1,25M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101174453 |
EAN (European Article Number) |
4030661303727 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-34-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Et sikkerhedskantsystem består af individuelle komponenter. Komponenterne skal bestilles separat. Eksempel: |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13850 |
Materiale til gummiprofilen |
NBR Perbunan® |
Bruttovægt |
710 g |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
1.250 mm |
Bredde |
25 mm |
Bredde, minimum |
400 mm |
Bredde, maksimum |
10.000 mm |
Højde, cirka |
38 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
I sikkerhedskantens sider ved ca. 60 mm (SE 40) eller 50 mm (SE 70), er fingerbeskyttelse ikke garanteret. Ved aktivering af dette område, skubbes sender/modtageren ind i den lavere profilsektion, og koblingssignalet evalueres, men de nødvendige kræfter er dog høje. Hvis denne begrænsning ikke er acceptabel for den specifikke anvendelse, skal der tages konstruktive foranstaltninger. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Monterings- og tilslutningsinstrukser
TÜV-certifikation
Diragram
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.10.2025 07.25