schmersal_s_icon.png

SE-SET VER.2.0 10.5M/20M SENSOR SET

Tuotenumero: 101181969

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Lähetin + vastaanotin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SE-SET VER.2.0 10.5M/20M SENSOR SET

Tuotenumero (tilausnumero)

101181969

EAN (European Article Number)

4030661316550

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-91

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-91

eCl@ss number, version 9.0

27-27-34-91

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Polyurethane

Bruttopaino

420 g

Mekaaniset tiedot

Toimintasäde, minimi

400 mm

Toimintasäde, maksimi

10 000 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Cable length, Transmitter

10,5 m

Cable length, Receiver

20 m

Kaapelikoko, maksimi

3 x 0,14 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

37 mm

Halkaisija

11,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP68

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Rated operating voltage

10 ... 14 VDC


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.1.2025 4.57