schmersal_s_icon.png

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Numéro d'article: 101178049

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
  • Convient pour une vitesse d'attaque basse
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • sans silicones
  • mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • avec soufflet comme protection anti-poussière

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Référence d’article (n° de commande)

101178049

EAN (European Article Number)

4030661309811

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

mécanique

Forme du poussoir

galet

Matériau du boîtier

Fonte d'alliage métallique léger, laqué

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

280 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

20.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

poussoir à galet

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

30.000.000 manœuvres

Force d'actionnement, min.

17 N

Course d'ouverture des contacts

2 x 0,5 mm

Vitesse d'attaque, min.

1 mm/min

Répétabilité du point de commutation

0,02 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

1,5 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

40 mm

Largeur du capteur

75,3 mm

Hauteur du capteur

103,5 mm

Largeur du galet

4,6 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Tenue aux chocs mécaniques

50 g / 6 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

6 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2,5 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Remarque (elément de commutation)

Ponts de contact isolés galvaniquement

Principe de commutation

Rupture brusque

Temps de rebondissement, max.

1,5 ms

Temps de commutation, max.

10 ms

Matériau des contacts, électriques

Argent

Diagramme de contact


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21/07/2025 14:15