schmersal_s_icon.png

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Ürün numarası: 101178049

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
  • Düşük hareket hızlarına uygun
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • silikon içermez
  • güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • ağır kirlere karşı korumak için körüklü

Sipariş ayrıntıları

Bilgi (teslim edilebilirlik)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Ürün numarası (sipariş numarası)

101178049

EAN (European Article Number)

4030661309811

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC000030

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

mekanik

Piston şekli

Castor

Gövdelerin malzemesi

Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

280 g

Genel veriler - Özellikler

Açıcıların sayısı

1

Perde sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Makaralı kumanda çubuğu

Makara malzemesi

Plastik

Mekanik ömür, minimum

30.000.000 operasyon sayısı

Güç, devreye alma gücü, minimum {N}

17 N

Kontakt açıklığı

2 x 0,5 mm

Kumanda hızı, minimum

1 mm/min

Mil üzerindeki anahtarlama noktalarının

0,02 mm

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

1,5 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

not

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Çekirdek kesiti

13 AWG

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

40 mm

Sensörün genişliği

75,3 mm

Sensörün yüksekliği

103,5 mm

Genişlik castor

4,6 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam sıcaklığı

-30 ... +90 °C

şoka karşı direnç

50 g / 6 ms

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2,5 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Not (Anahtarlama elemanı)

galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleri

Anahtarlama prensibi

Susta hareketi

Geri gelme süresi, maximum

1,5 ms

Değiştirme süresi, maximum

10 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 4.08.2025 06:44